製品の公開
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    Google翻訳”,
    TMWは、一体型ウォールボードビードと塗装可能なドアおよびフレームリップを備えた隠しフレームアクセスパネルであり、壁または天井のアクセスドアにシームレスな組み込みの外観を提供します。
    仕様
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    技術仕様
    • Unique refActivar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションNon-Rated Access Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • Uniclass2015コードPr_30_59_36_01
    • Uniclass2015詳細Access panels
    • MasterFormat 2014 コード08 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 29
    • OmniClassタイトルAccess Panels