このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

JL Industries | 2 Hour Fire-Rated Floor Door | FFD2

Unique ref.: Activar-FD-Fire-Rated-FFD2
ブランド名: Activar Construction Products Group
製品ファミリー: Access Panels
製品グループ: Fire-Rated Floor Door
公開日: 2020-05-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
The FFD2 is a fire-rated floor door designed to control the transmission of heat and flames when installed in a floor-ceiling assembly for one hour with a maximum temperature rise of 250°F

Exterior Frame Material: 12 ga (2.75 mm) galvannealed steel, supplied with stainless steel anchor straps

Door Frame Material: 14 ga (1.99 mm) galvannealed steel

Door Panel Material: 3/16" (4.78 mm) steel diamond plate exterior with 12 ga galvannealed steel stiffener channels.

Door Frame Finish: Gray primer

Concrete Install Outer Frame Finish: Bituminous coating

Insulation: High temperature insulation in door

Latch: 316 Stainless steel slam latch with removable cover plug, operable from the top side by a removable tool and underside by a spoon handle.

Hinge: Continuous stainless steel piano hinge

Spring: 316 Stainless steel nitrogen cylinder(s)

Live Load: 150 psf

Sizes: Minimum 16" x 16", Maximum 42" x 54"


主なマテリアル: Galvanized steel
副マテリアル: Steel
デザイン: Canada
製作国: Canada

BIMobject カテゴリー: 建設 - 点検口
Uniclass 1.4 コード: L412
Uniclass 1.4 詳細: Hatches, access doors, trap doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-36-30
Uniclass 2.0 詳細: Floor Hatches
Uniclass 2015 コード: TE_10_40_10
Uniclass 2015 詳細: Access doors and traps
NBS Reference コード: 59-36-30
NBS Reference 詳細: Floor Hatches
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Access Doors and Panels
OmniClass Number: 23-17 11 27
OmniClass Title: Access Doors
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
Construction - Access doors & panels

名前
Cover / Dome Material Diamond Plate Steel
Frame Material Galvannealed Steel
Height 5.375 in
Hinge Type Continuous stainless steel piano hinge
Length 1' 4" — 4' 6"
Live Loads 150psf
Width 1' 4" — 3' 6"

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 1' 4" — 4' 6"

BIMobject®