製品の公開
AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door
Acudor

AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door

Google翻訳”,

応用

  • 合字防止インストール用に設計
  • すべてのタイプの壁と天井に完全にガスケットでフィットするように設計されています
  • このドアは、刑務所、矯正施設、精神病院などで一般的に使用されています。

製品の特徴

  • 完全にガスケット付きのアクセスドア
  • 強化されたエッジと隠されたヒンジを備えた成形ドアパネル、完全に溶接されたフレームフランジ、丸みを帯びたコーナー、ドアとフレームの間の独立気泡ガスケット
  • 完全に溶接されたフレームフランジ、丸みを帯びたコーナー
仕様
  • AL-9500 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  Stainless Steel or Steel: 14 gauge door, 14 gauge mounting frame, flange to be 1” wide

    Hinge: Concealed

    Gasket: Pemko S88 adhesive-backed bulb silicone gasket

    Standard Latch: Tamper-proof spanner head cam latch

    Optional Latches/Locks: Torx head, Torx Head w/ Security Pin, Cylinder Lock, Mortise Lock

    Finish:  Stainless steel: #4 satin polish.Steel: 5 stage iron phosphate with prime coat of White alkyd baked-on enamel

技術仕様
  • Unique refal-9500-anti-ligature-access-door
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションSpecialty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
  • OmniClassNumber23-17 11 27 13
  • OmniClassタイトルAccess Doors