このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

GP anchor channels

Unique ref.: gp-anchor-channels
ブランド名: AdermaLocatelli
製品ファミリー: Anchor channels
製品グループ: GP
公開日: 2017-11-14
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
The cast-in channels, or anchor channel system, consist of GP anchoring channels or rails.The anchor channel are immersed inside the concrete during the cast. This modality done in this way, it's more easy to install structural and secondary elements at the jobsite.
Available design software at www.anchorchannels.com
We have 40 years of experience with FPC, a certified Italian production. All the channels bars are tested with EAD procedure.

GL anchor channels, light-duty rails: N= 3.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 18 mm. safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: N= 4.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 53 mm safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: Nrd=Vrd= 5 kN - depth; hef 45 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 64 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 11.1 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 17.2 kN - depth; hef 76.5 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 31.6 kN - depth; hef 150 mm

GP anchor channels, rails for plant installation: N= kN V= kN 8 - depth hef 74 mm. - safety factor 1:3 - Unigiunto range accessories


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建設 - アンカー・フィキシング
IFC分類: Structural Connection
UNSPSC 名前: Steel channels
UNSPSC コード: 30101804
Uniclass 1.4 コード: L67128
Uniclass 1.4 詳細: Anchors
Uniclass 2.0 コード: PR-29-04
Uniclass 2.0 詳細: Anchors
Uniclass 2015 コード: TE_20_30_50_03
Uniclass 2015 詳細: Anchorages
NBS Reference コード: 29-04
NBS Reference 詳細: Anchors
OmniClass Number: 23-13 23 11 11 11
OmniClass Title: Rail Anchors
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
Construction - Anchors & Fixings

名前
Application Wall
Facing Material Steel
Load Capacity 3.50KN ; 40.20KN
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®