このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

HGP anchor channels

Unique ref.: hgp-anchor-channels
ブランド名: AdermaLocatelli
製品ファミリー: Anchor channels
製品グループ: GP
公開日: 2018-04-23
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)

Thanks to the efforts of its R&D department, GL Locatelli has recently patented a new high performance fastener for shear

and dynamic loads.

A typical application of this fastener is on glass-aluminum facades and/or lift installations.

With performances higher than those of the traditional hot roll cast in channels, the new HGP fastener is a new solution

for the anchorage of loads in concrete elements.

The new HGP anchor channel, based on the ETA-CE qualified GP anchor channel, is made profiling high quality hot laminates European steel.

Thanks to the use of this type of steel, cold formed sections can be produced without internal micro-cracking.

HGP anchor channels are available in different lengths and with a different number of anchors.

The HGP anchor channel is completed with H anchor bolts threaded M16. (H link)

HGP anchor channel allows an easy installation thanks to the reduced height of the channel. Completed with the anchor bolt and the filling, the HGP channel is ready to be cast in concrete.

After the casting, the filling is removed allowing the exact positioning of the anchor bolt.

With HGP anchor channels, the "T" shaped anchor bolt is no longer necessary.

The traditional threaded bars, M16 bolts class 8.8 and group screws are always used.

Connections made with HGP channels are adjustable, and no on site concrete holes are requested.

HGP40/223 cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=11,1 kN  - Vrd= 22,9 kN

HGP50/30 cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=17,2 kN  - Vrd= 39,7 kN

HGP54/33 cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=42,6 kN  - Vrd= 42,6 kN


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 建設 - アンカー・フィキシング
IFC分類: Structural Connection
UNSPSC 名前: Steel channels
UNSPSC コード: 30101804
Uniclass 1.4 コード: L67128
Uniclass 1.4 詳細: Anchors
Uniclass 2.0 コード: PR-29-04
Uniclass 2.0 詳細: Anchors
Uniclass 2015 コード: TE_20_30_50_03
Uniclass 2015 詳細: Anchorages
NBS Reference コード: 29-04
NBS Reference 詳細: Anchors
OmniClass Number: 23-13 23 11 11 11
OmniClass Title: Rail Anchors
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
Construction - Anchors & Fixings

名前
Application Wall
Facing Material Steel
Load Capacity 3.50KN ; 40.20KN
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®