Unique ref.: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
ブランド名: | AdermaLocatelli |
製品ファミリー: | Cladding System |
製品グループ: | MB System |
公開日: | 2018-01-12 |
改訂バージョン: | 2 |
タイプ: | ショーケース(モデル) |
製品URL: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
技術説明: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | Steel |
デザイン: | Italy |
製作国: | Italy |
BIMobject カテゴリー: | 壁 - 表層仕上げ |
---|---|
IFC分類: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 コード: | L3811 |
Uniclass 1.4 詳細: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 コード: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 詳細: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 コード: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 詳細: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference コード: | 25-10-20 |
NBS Reference 詳細: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
OmniClass Number: | 23-13 33 19 11 |
OmniClass Title: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
名前 | 値 |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®