製品の公開
4000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

4000 Series Recessed Dock Lifts

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
これらは私たちの最大サイズの消えるドックリフトです。埋め込み式ドックシザーリフトは、持ち運び可能なあらゆる移動式マテリアルハンドリング機器を処理できるサイズになっています。また、ドックから地上へのアクセスも提供します。今日販売されているこれらの積み込みドックリフトについてお問い合わせください!
仕様
  • SPECIAL FEATURES

    • Cylinders are mounted directly to platform corners to eliminate platform deflection during load transfer.
    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each hydraulic dock lift is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
技術仕様
  • Unique ref4000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • コレクションセットDock Equipment
  • コレクションHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • Uniclass2015コードSs_80_50_60
  • Uniclass2015詳細Passenger and goods lift systems
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19
  • MasterFormat 2014 タイトルStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClassNumber23-23 23 15
  • OmniClassタイトルLoading Dock Lifts
  • UniFormatIIコードD1010
  • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts