製品の公開
T2 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

T2 Series Recessed Dock Lifts

Google翻訳”,

これらは、販売されている最も人気のあるサイズのDisappearingDockリフトです。それらは、パレットジャッキ、四輪カート、または台車を処理できるサイズになっています。また、ドックから地上へのアクセスにも使用されます。

特別な機能と利点

  • すべてのモデルには、プルバックチェーン付きのヒンジ付きブリッジが装備されています。
  • すべてのT2およびT3ユニットには、溶融亜鉛めっきベースフレームが装備されています。
  • すべての電気コントローラーは、UnderwritersLaboratoriesが承認したアセンブリです。
  • 各ユニットはリン酸で洗浄され、完全に下塗りされてから、焼きエナメルで仕上げられます。
  • すべてのシリンダーは、透明なプラスチック製のリターンラインと内部の機械的ストップを備えた機械グレードです。
  • これらのユニットは、該当するすべてのANSIコードに準拠しています。
技術仕様
  • Unique reft2-series-recessed-dock-lifts
  • コレクションセットDock Equipment
  • コレクションHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • Uniclass2015コードSs_80_50_60
  • Uniclass2015詳細Passenger and goods lift systems
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19
  • MasterFormat 2014 タイトルStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClassNumber23-23 23 15
  • OmniClassタイトルLoading Dock Lifts
  • UniFormatIIコードD1010
  • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ