Unique ref.: | A-EHA |
---|---|
ブランド名: | AERECO Nordic Countries |
製品ファミリー: | Canopy and channel for inlet |
製品グループ: | A-EHA |
幅 (mm): | 420 |
高さ (mm): | 54 |
奥行 (mm): | 49 |
公開日: | 2018-12-06 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
---|---|
設置方法: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.aereco.com/product/window-canopies/ |
説明ビデオ: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTINコード: | 7340176400406 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/aereco-sc/product/a-eha
主なマテリアル: | PVC |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | France |
製作国: | France |
正味重量 (kg): | 0.216 |
BIMobject カテゴリー: | HVAC - 機械式換気 |
---|---|
IFC分類: | Air Terminal |
UNSPSC 名前: | Air exhausters |
UNSPSC コード: | 40101502 |
Uniclass 1.4 コード: | JU88 |
Uniclass 1.4 詳細: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 コード: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 詳細: | Air Terminals |
Uniclass 2015 コード: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 詳細: | Terminal units |
NBS Reference コード: | 75-48-02 |
NBS Reference 詳細: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass Number: | 23-33 41 17 |
OmniClass Title: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
名前 | 値 |
---|---|
Depth | 49 mm |
Height | 54 mm |
Width | 420 mm |
BIMobject®