このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Canopy for inlet AP

Unique ref.: AP
ブランド名: AERECO Nordic Countries
製品ファミリー: Canopy and channel for inlet
製品グループ: AP
幅 (mm): 400
高さ (mm): 25
奥行 (mm): 10
公開日: 2018-12-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Flat canopy with insect grille for low spaces

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


主なマテリアル: PVC
副マテリアル:
デザイン: France
製作国: France
正味重量 (kg): 0.03

BIMobject カテゴリー: HVAC - 機械式換気
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air exhausters
UNSPSC コード: 40101502
Uniclass 1.4 コード: JU88
Uniclass 1.4 詳細: Air terminal devices
Uniclass 2.0 コード: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 詳細: Air Terminals
Uniclass 2015 コード: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 詳細: Terminal units
NBS Reference コード: 75-48-02
NBS Reference 詳細: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Number: 23-33 41 17
OmniClass Title: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

名前
Depth 10 mm
Height 25 mm
Width 400 mm

BIMobject®