このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Air inlet EAH²

Unique ref.: EAH2
ブランド名: AERECO Nordic Countries
製品ファミリー: Air inlet
製品グループ: EAH²
幅 (mm): 330
高さ (mm): 57
奥行 (mm): 34
公開日: 2018-12-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Humidity sensitive air inlet for rolling shutter casings

Flat design for perfect integration

With its flat design and its special airtightness sleeve, the EAH² air inlet is perfectly fitted to equip rolling shutter casings. The air is admitted in the room through the top of the product, the hole and shutter are not visible for the occupant. Its mechanical sensor modulates the airflow according to the local humidity, automatically and without electricity.

An optional closing and opening device is available to manually fix the airflow to the minimum or maximum, if requested.

A patented* specific sleeve is proposed as accessory to increase the airflows of the standard versions.

* patent pending


主なマテリアル: Polystyrene (EPS)
副マテリアル: ABS
デザイン: France
製作国: France
正味重量 (kg): 0.156

BIMobject カテゴリー: HVAC - 機械式換気
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air exhausters
UNSPSC コード: 40101502
Uniclass 1.4 コード: JU88
Uniclass 1.4 詳細: Air terminal devices
Uniclass 2.0 コード: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 詳細: Air Terminals
Uniclass 2015 コード: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 詳細: Terminal units
NBS Reference コード: 75-48-02
NBS Reference 詳細: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Number: 23-33 41 17
OmniClass Title: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

名前
Depth 34 mm
Height 57 mm
Width 330 mm

BIMobject®