このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Air inlet EHA²

Unique ref.: EHA2
ブランド名: AERECO Nordic Countries
製品ファミリー: Air inlet
製品グループ: EHA²
幅 (mm): 423
高さ (mm): 54
奥行 (mm): 59
公開日: 2018-12-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


主なマテリアル: Polystyrene (EPS)
副マテリアル: ABS
デザイン: France
製作国: France
正味重量 (kg): 0.271

BIMobject カテゴリー: HVAC - 機械式換気
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air exhausters
UNSPSC コード: 40101502
Uniclass 1.4 コード: JU88
Uniclass 1.4 詳細: Air terminal devices
Uniclass 2.0 コード: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 詳細: Air Terminals
Uniclass 2015 コード: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 詳細: Terminal units
NBS Reference コード: 75-48-02
NBS Reference 詳細: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Number: 23-33 41 17
OmniClass Title: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

名前
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®