このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Air inlet EHT

Unique ref.: EHT
ブランド名: AERECO Nordic Countries
製品ファミリー: Air inlet
製品グループ: EHT
幅 (mm): 240
高さ (mm): 145
奥行 (mm): 56
公開日: 2018-12-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Wall Humidity Sensitive Air Inlet

The efficient wall mounted alternative

Installed on the wall or on a rolling shutter casing, the EHT humidity sensitive air inlet is the ideal choice for air admission through the wall, and thus provides an alternative where lack of available space (on window frames) prevents the installation of window mounted air inlets. With additional accessories, it reaches a high performance level of acoustic protection, until 52 dB. A manual closing device is also available for a protection against cold weather and strong wind.


主なマテリアル: Polystyrene (EPS)
副マテリアル:
デザイン: France
製作国: France

BIMobject カテゴリー: HVAC - 機械式換気
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air exhausters
UNSPSC コード: 40101502
Uniclass 1.4 コード: JU88
Uniclass 1.4 詳細: Air terminal devices
Uniclass 2.0 コード: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 詳細: Air Terminals
Uniclass 2015 コード: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 詳細: Terminal units
NBS Reference コード: 75-48-02
NBS Reference 詳細: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Number: 23-33 41 17
OmniClass Title: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

名前
Current 56 A
Height 145 mm
Width 240 mm

BIMobject®