このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Air inlet EMM

Unique ref.: EMM
ブランド名: AERECO Nordic Countries
製品ファミリー: Air inlet
製品グループ: EMM
幅 (mm): 402
高さ (mm): 39.5
奥行 (mm): 46
公開日: 2018-12-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Humidity sensitive air inlet

Slim, robust design

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products.
The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.


主なマテリアル: Polystyrene (EPS)
副マテリアル:
デザイン: France
製作国: France
正味重量 (kg): 0.17

BIMobject カテゴリー: HVAC - 機械式換気
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air exhausters
UNSPSC コード: 40101502
Uniclass 1.4 コード: JU88
Uniclass 1.4 詳細: Air terminal devices
Uniclass 2.0 コード: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 詳細: Air Terminals
Uniclass 2015 コード: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 詳細: Terminal units
NBS Reference コード: 75-48-02
NBS Reference 詳細: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Number: 23-33 41 17
OmniClass Title: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

名前
Depth 46 mm
Height 39.5 mm
Width 402 mm

BIMobject®