このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Air inlet EMM²

Unique ref.: EMM2
ブランド名: AERECO Nordic Countries
製品ファミリー: Air inlet
製品グループ: EMM²
幅 (mm): 406
高さ (mm): 50
奥行 (mm): 47
公開日: 2018-12-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Humidity sensitive air inlet for windows

Slim design for perfect integration



With its slim design (only 31 mm thickness), the EMM² is optimised to discreetly integrate on all types of windows. Its humidity sensitive sensor modulates the airflow according to the ambient humidity level.

The EMM² has specific accessories to increase the airflow or to adapt the air direction if necessary. The range is composed of 2 humidity sensitive versions and 4 different colors; its single-part front cover facilitates painting. Installed with a specific canopy, it provides an acoustic attenuation of 37 dB.


主なマテリアル: Polystyrene (EPS)
副マテリアル: ABS
デザイン: France
製作国: France
正味重量 (kg): 0.195

BIMobject カテゴリー: HVAC - 機械式換気
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air exhausters
UNSPSC コード: 40101502
Uniclass 1.4 コード: JU88
Uniclass 1.4 詳細: Air terminal devices
Uniclass 2.0 コード: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 詳細: Air Terminals
Uniclass 2015 コード: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 詳細: Terminal units
NBS Reference コード: 75-48-02
NBS Reference 詳細: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Number: 23-33 41 17
OmniClass Title: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

名前
Depth 47 mm
Height 50 mm
Width 406 mm

BIMobject®