お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

Exhaust unit GBP

Unique ref.: GBP
ブランド名: AERECO Nordic Countries
製品ファミリー: Exhaust unit
製品グループ: GBP
幅 (mm): 169
高さ (mm): 264
奥行 (mm): 43
公開日: 2018-12-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Low-pressure demand controlled exhaust unit

The ideal solution for ventilation at low-pressure

Specially adapted to low pressure, the GBP humidity sensitive exhaust unit is an ideal solution for the renovation of ventilation ductworks initially operating in natural ventilation. The GBP exhaust unit is available in several versions activated by a humidity sensitive sensor or by a pull cord, for implementation on shunt or individual air ducts. Operating at pressures from about 15 to 30 Pa, it can be connected to a low-pressure exhaust fan or to an hybrid fan. In addition to exempting measurement of duct airtightness, the low-pressure operation offers the advantage of consuming considerably less than conventional controlled mechanical exhaust ventilation, with quiet operation.


主なマテリアル: Polystyrene (EPS)
副マテリアル: ABS
デザイン: France
制作国: France

BIMobject カテゴリー: HVAC - Mechanical Ventilation
IFC分類: Air Terminal
UNSPSC 名前: Air exhausters
UNSPSC コード: 40101502
Uniclass 1.4 コード: JU88
Uniclass 1.4 詳細: Air terminal devices
Uniclass 2.0 コード: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 詳細: Air Terminals
Uniclass 2015 コード: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 詳細: Terminal units
NBS Reference コード: 75-48-02
NBS Reference 詳細: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Number: 23-33 41 17
OmniClass Title: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

名前
Depth 43
Height 264
Width 169

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です