製品の公開
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
AMAGEL A2
    AEROPAN

    AMAGEL A2

    Google翻訳”,
    Amagel A2 は、シリカエアロゲルベースのナノテクノロジー断熱材開発における新たな大きな一歩です。 グラスファイバーベースの柔軟な断熱マトリックスと高濃度のナノ多孔質エアロゲルで構成されており、どのような使用条件下でも最高の熱性能を保証します。 最高の熱保護を求める中で、AMAGEL A2 は次のような独自の特性により不可欠な断熱材となっています。 • 非常に低い熱伝導率 – 0.015 W/(m*K)- • 優れた柔軟性 • 耐圧縮性 • 疎水性と使いやすさ。 AMAGEL A2 は、-50°C から +450°C の温度範囲で使用できます。 3 mm から 60 mm の厚さで利用できる AMAGEL A2 は、従来型の断熱材と比較して、同じ厚さで非常に高い耐熱性を提供し、商業ビルや住宅の建築用途で内部空間を最適化することを可能にします。 AMAGEL A2を使用することで、窓や屋根部分の断熱など、複雑な状況でも大きな効果が得られ、優れた断熱・遮音効果により建物全体のエネルギー効率を効果的に向上させることができます。他の断熱材と比較して単位面積あたりのR値が最大であるAMAGEL A2は、乾式壁、床下、屋根裏、模型枠、窓枠などにおいて極めて高いエネルギー性能を実現する理想的な被覆材です。硬質断熱材や成形断熱材とは異なり、AMAGEL A2はあらゆる形状やデザインに完璧に適応します。このブランケットは柔軟で物理的に頑丈でありながら、圧縮荷重を受けた後でも優れた形状回復力と性能を発揮します。また、その特殊な組成により最高の耐火性能(ユーロクラスA2)も確保されているため、非常に過酷な条件下や優れた性能が求められる場所でも使用できます。AMAGEL A2は、エネルギー分野におけるすべての要件、欧州連合が要求する性能、そして最も厳格な品質・安全性基準への適合を証明するCEラベルを取得しています。
    仕様
    • SPECIFICATIONS FOR THERMAL INSULATION INSTALLATION The installation will consist of thermal insulation panels made of silica aerogel reinforced with partially recycled glass fiber (felt), compliant with CAM regulations and certified according to ISO14021:2016, type Amagel A2 hydro-repellent and breathable, supplied in panels of 1450×750 mm, with a nominal thickness of 10/20/30/40/50/60 mm, with a volumetric density of 200 kg/m3, a thermal conductivity of 0.015 W/mK, and a working temperature range between -50°C and +450°C. The fire reaction is Euroclass A2 S1D0, permeable to water vapor diffusion (Sd= 0.07), impermeable to surface and/or immersion water with a water contact angle not less than 150°, and certified as Class A+ for VOC emissions. The product is CE marked according to ETA 20/0562 dated 16/07/2020. The thermal insulation panels are suitable for dry applications, cavity walls, roofing, underfloor heating, and for insulating complex surfaces. TYPES AND FORMATS 2 different Amagel A2 formats are available for use wherever a low level of dust is required, typical characteristic of Aerogel-based products. Amagel A2 rolls are available in thicknesses of 3 mm, 6 mm and 10 mm. Amagel A2 panels are available in thicknesses of 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm and 60 mm.
    技術仕様
    • Unique refAMAGEA3
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類構造部材
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation