製品の公開
Gas outlet MC70 Recessed

Gas outlet MC70 Recessed

Google翻訳”,
ガス出口MC70は自動閉鎖式です。つまり、接続された機器がソケットから解放されると、ガスの流れが自動的に閉鎖されます。簡単に回すだけで、機器をガス出口のカップリングに接続または切断できます。ガス出口は、露出または埋め込み取り付けに使用できます。ガス出口は病院の基準に従ってガス固有であるため、紛らわしいほど類似していません。つまり、特定のガス用に設計された機器を間違ったソケットに接続することはできません。サービスバルブはバルブハウジングに取り付けられており、クイックカップリング操作を解体するときにガスフローをオフにする方法で係合を容易にします。ガス出口には、特定の種類のガスカラーコードの銘板と、汚染物質が出口に入るのを防ぐ保護キャップが付いています。
技術仕様
  • Unique ref301419
  • コレクションセットGas Outlet
  • コレクションMC70
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-07-17
  • エディション2
  • 高さ(Mm)90
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)60
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Gas regulators
  • UNSPSC40142201

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン