製品の公開
Model 8000 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly
AGF Manufacturing

Model 8000 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,

モデル 8000 Commercial RiserPACK® は、NFPA 13 湿式スプリンクラー システム用に設計された、パッケージ化された経済的なライザー アセンブリです。Commercial Model 8000 には、2 種類のライザー スタイルと 7 種類のサイズ/接続の組み合わせが用意されています。

ブロンズライザー:

  • 1-1/4"、1-1/2"、2" NPT
  • 1-1/2インチ、2インチ溝
  • 1-1/2"、2" NPT x 溝


スケジュール 10 赤色粉体塗装仕上げの鋼製ライザー:

  • 2-1/2インチ、3インチ、4インチ、6インチ、8インチの溝
  • AGF Manufacturing Inc. モデル 8000 Commercial RiserPACK® は、NFPA 13 湿式スプリンクラー システム用に設計された、コンパクトでパッケージ化された経済的なライザー アセンブリです。
  • モデル 8000 Commercial RiserPACK® は、適切なサイズの UL 登録/FM 承認の特許取得済み AGF モデル 2500 TESTanDRAIN® バルブを使用します。このバルブは、適切なサイズのテスト オリフィスでテスト中に検証用のサイト グラスを提供するという NFPA 13 要件に準拠するように設計されています。モデル 8000 Commercial Riser-PACK® は、3/8 インチ、7/16 インチ、½ インチ、17/32 インチ、5/8 インチ (ELO)、¾ インチ (ESFR)、および K25 オリフィスで利用でき、K 係数 2.8 ~ 25 に適合します。
  • UL 登録済みで、米国で製造および機械加工された、鋳造ブロンズ製の 1¼"、1½"、および 2" RiserPACK® は、雄ネジ、溝付き、およびネジ x 溝付き端部で利用でき、300 PSI の定格です。鋳造品は両側に文字が刻まれており、右側または左側の排水が可能で、水平または垂直の設置が可能です。スケジュール 40 で製造されたスチール製の本体は、3mil の粉体塗装された赤色仕上げの 2½"、3"、4"、6"、および 8" RiserPACK® は、溝付き端部で利用でき、300 PSI の定格です。
  • すべての RiserPACK® は、UL 登録/FM 承認の AGF モデル 7500 300 PSI 圧力ゲージ、モデル 7600 ¼" 3 方向グローブ バルブ、および NFPA 13 の要件に従って 1" NPT ねじまたはサドル マウント水流スイッチを使用して組み立てられます。
  • モデル 8000 Commercial RiserPACK® からモデル 2500 TESTanDRAIN® バルブまで、システム整合性テストやオプションのリリーフ バルブ トリム キット (モデル 8011) の取り付けのためにバルブを介してシステムにアクセスでき、システムを排水せずに実行できるという独自の設計上の利点があります。
  • 1¼"、1½"、2" RiserPACK® は 1" FNPT M2500 を使用し、オリフィス サイズは 3/8" ~ 5/8" (ELO) で利用できます。2½" および 3" RiserPACK® は 1¼" FNPT M2500 または 2511 を使用し、オリフィス サイズは 3/8" ~ ¾" (ESFR) で利用できます。4" および 6" RiserPACK® は 2" 溝付き M2500 を使用し、オリフィス サイズは 3/8" ~ K-25 で利用できます。


アメリカ製

仕様
  • 2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS - Flow Detection and Test Assemblies:

    Product:  Commercial Model M8000. Includes a flow switch, TESTanDRAIN Model 2500, Model 7600 3-way Globe Valve, and a M7500 Pressure Gauge.

    ** NOTE TO SPECIFIER **  Delete riser model not required.

    1. Riser Model:  Pre-Assembled TESTanDRAIN Riser 1-1/4, 1-1/2. and 2 inches (32 mm, 38 mm, 51 mm):
      1. One-piece bronze casting, lettered on both sides allowing right or left side draining, horizontal or vertical installation.
      2. Inlet and Outlet (Cast bronze): ** NOTE TO SPECIFIER **  Delete inlet and outlet size not required.
        1. Inlet and Outlet:  Threaded.
        2. Inlet and Outlet:  Grooved 1-1/2 to 2 inches (38 mm to 51 mm).
        3. Inlet and Outlet:  Threaded and Grooved 1-1/2 to 2 inches (38 mm to 51 mm).
      3. Standard: UL's "Product iQ" listing, or "Approval Guide," published by FM Global, listing. NFPA 13.
      4. Pressure Rating: 300 psig (2070 kPa).
      5. Size: Same as connected piping.
    2. Riser Model: Pre-Assembled TESTanDRAIN Riser 2-1/2, 3, 4, 6, and 8 inch:
      1. Schedule 10 fabricated steel body with 3mil powder-coated red finish.
      2. Inlet and Outlet (Schedule 40 steel).
        1. Inlet and Outlet: Grooved 2-1/2, 3, 4, 6, and 8 inches (64 mm, 76 mm, 102 mm, 152 mm) Models.
      3. Standard: UL's "Product iQ" listing, or "Approval Guide," published by FM Global, listing. NFPA 13.
      4. Pressure Rating: 300 psig (2070 kPa).
      5. Size: Same as connected piping.
    3. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 1-1/4, 1-1/2, and 2 inch Models:** NOTE TO SPECIFIER ** Delete valve model not required.
      1. 1 inch (25 mm) FNPT. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
        1. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        2. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        3. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        4. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        5. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
    4. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 2-1/2 and 3 inches Models:
      1. 1 inch (25 mm) FNPT. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
      2. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      3. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      4. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      5. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      6. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Test Orifice Size: Nominal 14.0K (3/4 inch, ESFR), as required by NFPA 13, latest edition.
      8. Test Orifice Size: Nominal K25.2, as required by NFPA 13, latest edition.
    5. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 4, 6, and 8 inches Models:
      1. 2 inches (51 mm) Grooved. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
      2. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      3. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      4. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      5. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      6. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Test Orifice Size: Nominal 14.0K (3/4 inch, ESFR), as required by NFPA 13, latest edition.
      8. Test Orifice Size: Nominal K25.2, as required by NFPA 13, latest edition.
      9. Water flow alarm switch.
      10. Pressure Gauge: AGF Model 7500.
      11. 1/4 inch (6 mm), 3-way globe valve: AGF Model 7600.
技術仕様
  • Unique refagf-model-8000com
  • コレクションセットAGF Fire Sprinkler Products
  • コレクションRiserPACK®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 副マテリアル炭素鋼
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
アゼルバイジャン
アイスランド
アルジェリア
アルゼンチン
オーストラリア
アメリカ合衆国
アフガニスタン
アイルランド
アンゴラ
ウルグアイ
ソロモン諸島
エルサルバドル
アラブ首長国連邦
アルバニア
ウガンダ
エクアドル
ニューカレドニア
カナダ
アルメニア
イギリス
エジプト
ガイアナ
ニュージーランド
キューバ
イエメン
イタリア
エスワティニ
コロンビア
バヌアツ
グアテマラ
イスラエル
ウクライナ
エチオピア
スリナム
パプアニューギニア
グリーンランド
イラク
エストニア
エリトリア
チリ
フィジー
コスタリカ
イラン
オーストリア
ガーナ
パラグアイ
東ティモール
ジャマイカ
インド
オランダ
ガボン
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ドミニカ共和国
インドネシア
キプロス
カメルーン
ブラジル
ニカラグア
ウズベキスタン
ギリシャ
ガンビア
フランス領ギアナ
ハイチ
オマーン
クロアチア共和国
ギニア
ベネズエラ
パナマ
カザフスタン
スイス
ギニア・ビサウ
ペルー
バハマ
カタール
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ケニア
ボリビア