このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Academy

Unique ref.: Academy
ブランド名: Aggregate Industries
製品ファミリー: Charcon Commercial Hard Landscaping
製品グループ: Academy Textured
公開日: 2018-11-07
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (5)

Academy provides the best of both worlds as an affordable commercial paving that does not compromise on aesthetic appeal.

  • Low cost textured paving
  • Reduced carbon footprint through the use of local aggregates
  • Good aesthetics with no added pigment 
  • Hydraulically wet pressed manufacturing process
  • Step units available 


主なマテリアル: Concrete
副マテリアル:
デザイン: United Kingdom
製作国: United Kingdom

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - 舗装・石材
Uniclass 2015 コード: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 詳細: Concrete flags
NBS Reference コード: 80-60-66
NBS Reference 詳細: Concrete Flags
OmniClass Number: 23-11 21 17 11 17
OmniClass Title: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

名前
Base Setting Material Concrete
Colour Grey
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 450 mm
Material Concrete
Paver Type Flag and block
Texture Textured
Width 400 mm — 450 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Length 400 mm — 450 mm
Name Academy
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Academy
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 450 mm
Nominal Width 400 mm — 450 mm

BIMobject®