Unique ref.: | Enviroblock |
---|---|
ブランド名: | Aggregate Industries |
製品ファミリー: | Building Products |
製品グループ: | Enviroblock |
公開日: | 2018-11-07 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | 建築資材 |
Enviroblock is produced from secondary and recycled materials in ISO 14001 compliant factories. We are proud to be the first company in the world to achieve BES 6001:2008 Responsible Sourcing Certificate from BRE Global (Very Good rating).
製品URL: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/aggregate-industries/product/enviroblock
主なマテリアル: | Concrete |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | United Kingdom |
製作国: | United Kingdom |
BIMobject カテゴリー: | 建築資材 - レンガ |
---|---|
Uniclass 2015 コード: | Pr_20_93_52_01 |
Uniclass 2015 詳細: | Aggregate concrete blocks |
NBS Reference コード: | 80-50-02 |
NBS Reference 詳細: | Aggregate Concrete Blocks |
OmniClass Number: | 23-13 21 11 11 |
OmniClass Title: | Concrete Blocks |
名前 | 値 |
---|---|
Application | commercial ; Industrial ; Residential |
Available Colours | Grey |
Colour | Grey |
Linear Dimensions | 440 mm |
Material | Concrete |
Recommended Use | Internal ; External |
Texture | Standard ; Paintgrade |
Thickness | 100 mm — 140 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Length | 440 mm |
Name | Enviroblock |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Asset Type | Fixed |
Category | Pr_20_93_52_01 |
Colour | Grey |
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Finish | Standard ; Paintgrade |
Manufacturer | Aggregate Industries |
Material | Concrete |
Name | Enviroblock |
Nominal Height | 215 mm |
Nominal Length | 440 mm |
Nominal Width | 100 mm — 140 mm |
BIMobject®