このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Masterlite Pro

Unique ref.: MasterlitePro
ブランド名: Aggregate Industries
製品ファミリー: Building Products
製品グループ: Materlite Pro
公開日: 2018-11-07
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (7)

A lightweight concrete building block designed for thermal efficiency and manual handling considerations.


  • Available in solid format with a standard strength of 3.6N/mm2 and 7.3N/mm2
  • 10.4N/mm2 blocks are available subject to order 
  • Masterlite Pro blocks are available in standard and paintgrade finishes for various applications and total flexibility 
  • For use internally and externally, both above and below DPC (7.3 & 10.4 N/mm2 only)


主なマテリアル: Concrete
副マテリアル:
デザイン: United Kingdom
製作国: United Kingdom

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - レンガ
Uniclass 2015 コード: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 詳細: Aggregate concrete blocks
NBS Reference コード: 80-50-02
NBS Reference 詳細: Aggregate Concrete Blocks
OmniClass Number: 23-13 21 11 11
OmniClass Title: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

名前
Application Residential ; Commercial
Available Colours Natural
Colour Natural
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Standard
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Masterlite Pro
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Natural
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Standard
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Masterlite Pro
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 140 mm

BIMobject®