このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Moordale Textured

Unique ref.: MoordaleTextured
ブランド名: Aggregate Industries
製品ファミリー: Charcon Commercial Hard Landscaping
製品グループ: Moordale Textured
公開日: 2019-01-10
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (3)

Combining textural appeal, durability and economy, Moordale Textured is a high quality flag paving that contains yorkstone and limestone aggregates.


  • Incorporates yorkstone and limestone aggregates 
  • Range of colours and textures
  • Moordale textured is also available in step units made to order 
  • Ideal for creating large areas of a warm solid colour 


主なマテリアル: Concrete
副マテリアル:
デザイン: United Kingdom
製作国: United Kingdom

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - 舗装・石材
Uniclass 2015 コード: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 詳細: Concrete paving blocks
NBS Reference コード: 80-60-70
NBS Reference 詳細: Concrete Paving Blocks
OmniClass Number: 23-11 21 17 11 17
OmniClass Title: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

名前
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Buff
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Precast flag
Texture Textured
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 400 mm — 600 mm
Name Moordale Textured
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Buff
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Moordale Textured
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

BIMobject®