製品の公開
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
    AH Production AB

    Dalhem Ribba Acoustic wood slat

    Google翻訳”,

    Dalhem RibbaとPlanksは、公共空間向けの化粧板張りの吊り天井および壁システムです。伝統的なものより少し上のレベルを求める空間に最適な、本物の木製化粧板です。これらの製品は、各プロジェクトごとに完全にユニークな、鮮やかな表面層を提供します。現代的な素材と伝統的な木工技術を組み合わせることで、建築コンセプトを損なうことなく、今日の厳しい防火、音響、環境への要求を満たすシステムを作り出します。完璧な機能と調和した美しい芸術を創造する自由。これらの製品は、その構造により、防火等級B-s1,d0の高い要件を満たしています。Dalhem RibbaとPlanksは、ByggvarubedömningenおよびSunda Husの要件も満たしています。

    Dalhem Ribbaは壁面にも取り付け可能です。専用設計の取り付けプロファイルにより、設置箇所は全く目立ちません。この取り付け方法は、曲率半径が小さい吊り天井などにも最適です。取り付けプロファイルはジョイントプレートとしても使用できます。

    仕様
    • Available in different types of wood and foil.

      Standard width is 38 mm and in lengths of 2400 or 2900 mm.

    技術仕様
    • Unique refdalhem-ribba
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-04-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー