製品の公開
2 Ways Manifold Nptf - 90603
2 Ways Manifold Nptf - 90603
    Aignep Spa

    2 Ways Manifold Nptf - 90603

    Google翻訳”,
    INFINITY®は完全にAignepによって設計および製造されています。このシリーズは、従来の鉄パイプや接着剤用のプラスチックチューブの代替ソリューションとして、最新のエアパイプラインの革新に向けられた市場の高まるニーズに対応するために2000年代に誕生しました。選択は、すべての直径に実装されたプッシュインフィッティングの独自の技術を通過します。これにより、重くて高価なツールの使用が制限され、設置者の疲労が軽減されます。金属製のチューブとフィッティングは、堅牢性とパフォーマンスを保証します。イタリア製。主な利点:省エネと環境に優しいソリューション。圧力損失が低く、空気の流れが多い。特許取得済みの凝縮トラップシステム。 ⌀20から⌀168mmまで、自動プッシュインフィッティングを備えたフルメタルソリューション。簡単、迅速、安全なインストール。幅広い継手、アクセサリ、フィルターチューブ:チューブは粉末コーティングされたアルミニウムで供給され、すでに校正され、バリが付けられていますコンポーネント:⌀20〜40の本体とナットはニッケルメッキ真ちゅう製、⌀50〜168は粉末製です-コーティングされたアルミニウム。 INOX aisi304製のクランプワッシャーNBR製のシール圧力-0.99bar〜16 bar温度-20°C〜+80°CすべてのINFINITYライン製品は次のとおりです。ISO認定。 2014/68 / UE、REACH、ROHS、QUALICOAT、SILICON FREE、ISO8573-1に準拠。耐火性; 10年間の保証付き。
    技術仕様
    • Unique ref2-Ways-Manifold-90603
    • コレクションセットINFINITY
    • コレクションFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings