製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
airliquidehealthcare/products/9ca9cf50-3831-4e3f-a0b4-c2dba00612ce
ホーム
カテゴリー
医療
医療機器
Alarm light
利用できません: アメリカ合衆国
Air Liquide Healthcare
フォロー
Alarm light
Google翻訳”,
原文を見る
次の構成のアラームライトRGBLED:-5色(赤、琥珀、緑、青、白)。 -固定光または断続光の種類は、各色で選択できます。 -選択可能なブザーの色のアクション。 -透明な白いレンズとRGBLEDによって放出される色。
ダウンロード
仕様
仕様
Electrical features: Working voltage: 12 VA / DC - 24 VA / DC. 110/130 VAC - 220/240 VAC. From 50 mA to 180 mA (It depends on the model). Buzzer sound level: 85 db to 300mm.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
alarmlight
コレクションセット
Medical pipeline system
コレクション
Alarm system
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-11-19
エディション
1
高さ(Mm)
121
幅(mm)
56
奥行き(mm)
56
リンク
リンク
製品のURL
https://www.airliquide.com/healthcare/hospital-care
技術説明
https://www.device.airliquidehealthcare.com/sites/alms/files/2016/11/21/catalogue-devices-for-medical-gas-pipeline-systems-catalogue-cover.pdf
関連
関連
主なマテリアル
プラスチック
副マテリアル
プラスチック
設計国
フランス
製造国
フランス
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
医療 - 医療機器
IFC分類
フロー配置エレメント
UNSPSC名称
Gas regulators
UNSPSC
40142201
Uniclass2015コード
Co_55_20_50
Uniclass2015詳細
Gas distribution complexes
OmniClassNumber
23-25 33 00
OmniClassタイトル
Medical Gas Products
UniFormatIIコード
D3040
UniFormatIIタイトル
Distribution Systems
対応地域
ヨーロッパ
スペイン
類似製品
Midmark
Ritter 204 Examination Table
3.9
(
14
)
ダウンロード
Midmark
Midmark 6282 Wall Mounted PC Workstation
3.3
(
9
)
ダウンロード
Activar Construction Products Group
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
4.2
(
17
)
ダウンロード
Southwest Solutions Group
Rolling Stool Medical Furniture
4.3
(
10
)
ダウンロード
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
ダウンロード
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.7
(
13
)
ダウンロード