製品の公開
Cylinder
Cylinder

    Cylinder

    5つ星のうち4.64.6(24 レビュー)
    Google翻訳”,
    エア・リキードは、ガスを調整するために多種多様なシリンダーを設計しました。ボトルの容量は11Nm3のガスになります。この容量は、空調製品の物理的および化学的特性とその水の量という2つの要因に基づいています。ボトルの充填圧力は最大200バールに達する可能性があります。ボトルに含まれるガス機能に応じてボトルに付属するさまざまなタイプの蛇口のおかげで、誤った接続が回避されます。ボトルの識別を容易にするために、一連のコードが使用されます。
    仕様
    • Features: Colors: according to current legislation. Ogives: marks according to the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods. Marked: - Property brand. - Designation of gas and quality. Recorded: - Name of the gas. - Hydraulic test date. - Maximum weight and load.
    技術仕様
    • Unique refcylinder
    • コレクションセットMedical pipeline system
    • コレクションHigh Pressure Gas Station
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1635
    • 幅(mm)230
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)80
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • UNSPSC名称Gas regulators
    • UNSPSC40142201
    • Uniclass2015コードCo_55_20_50
    • Uniclass2015詳細Gas distribution complexes
    • OmniClassNumber23-25 33 00
    • OmniClassタイトルMedical Gas Products
    • UniFormatIIコードD3040
    • UniFormatIIタイトルDistribution Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン