製品の公開
Cylinder block
Cylinder block

    Cylinder block

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    ボトルのブロックは、50 Lの容量の16本のボトルのバッテリーで形成された輸送可能なアセンブリであり、フレームで保護され、一般的なコレクターに接続されているため、分解せずに充填、輸送、および空にすることができます。
    仕様
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    技術仕様
    • Unique refcylinderblock
    • コレクションセットMedical pipeline system
    • コレクションVessel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)880
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • UNSPSC名称Gas regulators
    • UNSPSC40142201
    • Uniclass2015コードCo_55_20_50
    • Uniclass2015詳細Gas distribution complexes
    • OmniClassNumber23-25 33 00
    • OmniClassタイトルMedical Gas Products
    • UniFormatIIコードD3040
    • UniFormatIIタイトルDistribution Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン