製品の公開
Ecogaz
Ecogaz

    Ecogaz

    Google翻訳”,
    ECOGAZ医療ガスモジュールは、次の医療ガスの実装用に特別に設計されています:酸素(O2)-亜酸化窒素(N2O)-呼吸空気-窒素(N2)-二酸化炭素(CO2)。これは主に、病院や診療所の主要なネットワークの継続的な供給を目的としています。電気ヒーターの追加により、亜酸化窒素(N2O)と二酸化炭素(CO2)の実装が可能になります。この製品は、病院や診療所の主要なネットワークの継続的な供給を目的としており、承認されています。
    仕様
    • The module ECOGAZ Medical gases allows: - to connect bottles at the head of the pipeline, - to depressurize at 15 bar a gas stored at high pressure (200 bar and 15 ° C) in bottle or frame, - to connect 1 or 2 bottles or frames without the use of extension manifolds.
    技術仕様
    • Unique refecogaz
    • コレクションセットMedical pipeline system
    • コレクションHigh Pressure Gas Station
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル銅
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • UNSPSC名称Gas regulators
    • UNSPSC40142201
    • Uniclass2015コードCo_55_20_50
    • Uniclass2015詳細Gas distribution complexes
    • OmniClassNumber23-25 33 00
    • OmniClassタイトルMedical Gas Products
    • UniFormatIIコードD3040
    • UniFormatIIタイトルDistribution Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン