製品を公開する
Pigtail
Pigtail

    Pigtail

    Google翻訳,
    ピグテールは、高圧ガスステーションの最後のコネクタです。それらは、バルブボックスを高圧でシリンダーに接続することによってガスネットワークに供給します。
    仕様
    • - Simplified use --- Simply tighten/loosen by hand to replace cylinders ---Modifiable mounting direction, from the right or from the left - Compact --- Guaranteed safety --- Connected by hand, impossible to disconnect under pressure --- Pigtail sealed with the valve-box - Robustness --- Unbreakable connection with induction brazing --- Longer life (made of stainless steel) --- No damage to the connections on the cylinder side, thanks to tool-free connection - Pigtail --- Essential to the Danube gas station --- Safer supply to the network --- Tightened/loosened by hand, simple and no risk of damaging the connectors --- Greater modularity thanks to connection from the left or from the right Specifications - Available gases O2, Air, N2O, CO2 and N2 - Operating pressure Up to 200 bar - Inlet fi ttings NF and other standards - Weight 712.5 g - Materials 316 L stainless steel tube, brass fi ttings - Regulatory compliance Class lla medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 21969 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    技術仕様
    • 固有参照番号pigtail
    • 製品ファミリMedical pipeline system
    • 製品グループHigh Pressure Gas Station
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-19
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)712
    分類
    • BIMobjectカテゴリー医療 - 医療機器
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • UNSPSC 名称Gas regulators
    • UNSPSC コード40142201
    • Uniclass 2015 コードCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 説明Gas distribution complexes
    • OmniClass 番号23-25 33 00
    • OmniClass タイトルMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II コードD3040
    • CSI UniFormat II タイトルDistribution Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン