製品を公開する
Pressure sensor
Pressure sensor

    Pressure sensor

    Google翻訳,
    アナログ圧力センサーは、圧力監視の重要なコンポーネントです。高圧ガソリンスタンドから壁の出口まで、ネットワーク全体に設置されており、Vigiの情報源です。
    仕様
    • - Versatility --- Measurement range to 250 bar for gases and to -1000 bar for vacuum --- Adaptable to all medical gases - Safety --- Continuous monitoring of medical gas networks from the high pressure gas station --- to the wall outlet - Performance --- Immediate data transmission to Vigi --- Greater accuracy: pressure calculated in real time to within one tenth - Network pressure under control --- Continuous pressure measurement --- Perfect precision, data expressed to within one 10th Specifications - Electrical connection Mini-DIN, Pin 3: +Power, Pin 1: Signal, Red: +Power, Blue: Signal - Regulatory compliance CE marked product (directive 2004/108/CE), distributed by Air Liquide Medical Systems S.A. Read the user manual carefully. ISO 60601-1-2 standard. - Life time 10 years
    技術仕様
    • 固有参照番号pressuresensor
    • 製品ファミリMedical pipeline system
    • 製品グループAlarm system
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)97
    • 幅(mm)23
    • 奥行き(mm)23
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材スチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー医療 - 医療機器
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • UNSPSC 名称Gas regulators
    • UNSPSC コード40142201
    • Uniclass 2015 コードCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 説明Gas distribution complexes
    • OmniClass 番号23-25 33 00
    • OmniClass タイトルMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II コードD3040
    • CSI UniFormat II タイトルDistribution Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン