製品を公開する
Vacuum pump

Vacuum pump

Google翻訳,
医療基準に適合した自動でコンパクトな真空プラント
仕様
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
技術仕様
  • 固有参照番号vaccumpump
  • 製品ファミリMedical pipeline system
  • 製品グループVaccum pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-19
  • 版番号1
  • 高さ(mm)2090
  • 幅(mm)795
  • 奥行き(mm)1745
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材ステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)833
分類
  • BIMobjectカテゴリー医療 - 医療機器
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • UNSPSC 名称Gas regulators
  • UNSPSC コード40142201
  • Uniclass 2015 コードCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 説明Gas distribution complexes
  • OmniClass 番号23-25 33 00
  • OmniClass タイトルMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II コードD3040
  • CSI UniFormat II タイトルDistribution Systems

対応地域

ヨーロッパ
スペイン