製品の公開
Vessel
Vessel

    Vessel

    5つ星のうち4.44.4(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    容器は、極低温流体が液体状態にある内部コンテナで構成され、ステンレス鋼で構築され、弾力性のあるオーステナイト系材料で、最低動作温度(-196ºC)に耐性があり、外部をサポートする炭素鋼シェルがあります1バールの圧力。断熱は、2つのタンク間のチャンバーに断熱材と高真空を充填することで実行されます。また、真空の安定性を高めるための吸収材が含まれています。効果的な断熱により、製品の損失が最小限に抑えられ、低温での長期保管が可能になります。これらの液化ガスのために。
    仕様
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    技術仕様
    • Unique refvessel
    • コレクションセットMedical pipeline system
    • コレクションVessel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)11760
    • 幅(mm)2840
    • 奥行き(mm)2840
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)50790
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • UNSPSC名称Gas regulators
    • UNSPSC40142201
    • Uniclass2015コードCo_55_20_50
    • Uniclass2015詳細Gas distribution complexes
    • OmniClassNumber23-25 33 00
    • OmniClassタイトルMedical Gas Products
    • UniFormatIIコードD3040
    • UniFormatIIタイトルDistribution Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン