製品の公開
VSP Line valve assembly
VSP Line valve assembly

    VSP Line valve assembly

    Google翻訳”,
    ラインバルブアセンブリVSPは、高圧医療ガスネットワークを保護します。このオールインワンデバイスは、高圧ガソリンスタンドをメインネットワークから隔離し、過剰な圧力を排出し、メンテナンス中にネットワークに継続的に供給します。圧力センサーと組み合わせて、VSPはネットワークを監視するために使用されます。
    仕様
    • - Performance --- Sealing provided by the ball valve --- Increased precision of valve calibration --- Direct display on a large pressure gauge --- Minimal pressure loss thanks to its double helical groove gasket - User-friendly --- A single action to shut off the network --- Direct supply to the network with its built-in connector - Compact --- No wall mounting required --- Guaranteed safety --- Non-return valve on safety valve --- Network monitoring via pressure sensors - Optimum network safety --- Single action to shut off the network and simplifi ed supply --- Network monitoring via pressure sensors --- All-in-one, coherent, high performance assembly Specifications - Available gases O2, Air, N2O, CO2, N2 - Passage diameter 10 mm - Pressure gauge class 1.6 - Gas inlet standard SSN: NIST / DSN: NF - Max. fl ow at fi tting NIST: 60 m3/h / NF: 80 m3/h - Valve calibration SSN: Fully open at 10 bar / Closing above 7 bar / DSN: Fully open at 12 bar / Closing above 9.5 bar - Inlet / Outlet 1-ring fi tting for copper tube ø 14 mm - Sensor connection M10 x 100 - Non-return valve On the safety valve - Dimensions 260 mm (H) x 260 mm (L) x 80 mm (l) - Weight 1,7 kg - Materials Nickel-plated brass and brass - Regulatory compliance Class IIa medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 7396-1 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    技術仕様
    • Unique refvsp
    • コレクションセットMedical pipeline system
    • コレクションHigh Pressure Gas Station
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)260
    • 幅(mm)260
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル銅
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類フロー配置エレメント
    • UNSPSC名称Gas regulators
    • UNSPSC40142201
    • Uniclass2015コードCo_55_20_50
    • Uniclass2015詳細Gas distribution complexes
    • OmniClassNumber23-25 33 00
    • OmniClassタイトルMedical Gas Products
    • UniFormatIIコードD3040
    • UniFormatIIタイトルDistribution Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン