製品の公開
AirStar 70 Air Compressor

AirStar 70 Air Compressor

5つ星のうち4.64.6(12 レビュー)
Google翻訳”,
メンブレンドライヤー技術を備えた革新的な空気圧縮機。各AirStarモデルには、メンブレンドライヤーテクノロジーが搭載されています。空気は4重にろ過され、これまでになくクリーンで乾燥した状態に保たれます。専門のエンジニアが、200,000平方フィートの施設で製造された部品からすべてのAirStarエアコンプレッサーを構築します。設計から設置まで、AirTechniquesはあらゆる段階にあります。 -100%オイルフリー-超乾燥、クリーン、歯科用圧縮空気-実質的にメンテナンスフリー-新しいメンブレンドライヤーシステムは、パフォーマンスを最大化しながら、可能な限り乾燥した圧縮空気を生成します-改良された吸気フィルター、新しいパージマフラー設計、ショックマウント、フラットフレームの削減振動と騒音-省スペース設置用のコンパクトな形状-練習用にサイズ設定Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®が発行
仕様
  • Depth - 21.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 36.75"x53"x29.50" Full Load Amps - 24 Height - 35" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 3 Recommended Number of Users - 7-10 Voltage - 208-230 Warranty - 60 Months Weight - 430 lbs. Width - 47.75"
技術仕様
  • Unique refAirStar-70-Air-Compressor
  • コレクションセットDental Equipment
  • コレクションAir Compressor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)35
  • 幅(inch)47.75
  • 奥行き(inch)21.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)430
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類コンプレッサー
  • UNSPSC名称Compressors
  • UNSPSC401516