製品の公開
Linear diffuser air return_DFLI
Airzone

Linear diffuser air return_DFLI

5つ星のうち3.83.8(13 レビュー)
Google翻訳”,
DFLI長距離リニアディフューザーは、1~4スロットの出力を備え、可動式スラットにより2方向への気流供給を可能にします。天井への設置用に設計されており、アセンブリブリッジまたはプレナムによって固定されます。これらのアクセサリのうち少なくとも1つが必要です。
仕様
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
技術仕様
  • Unique refAirQ_DFLI_X
  • コレクションセットNon MotAirDiffusion
  • コレクションAir diffusor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類コントロール配置エレメント
  • ETIM コードEC010630
  • ETIM 名Slot diffuser
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 09 33
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ