製品の公開
Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00
Airzone

Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00

5つ星のうち4.04.0(9 レビュー)
Google翻訳”,
水平スラットを備えた押し出しアルミニウム供給グリル。エアフロー供給を可能にする26mmの標準フレーム。 2つの異なるモデルで利用可能:-RL00:0°に固定された水平スラット。 -RL0V:2番目に移動する垂直偏向で0°に固定された水平スラット
仕様
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
技術仕様
  • Unique refAirQ_Supply_RL0X_CFX
  • コレクションセットNon MotAirDiffusion
  • コレクションAir Grille
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類コントロール配置エレメント
  • ETIM コードEC010348
  • ETIM 名Vaned grille
  • UNSPSC名称Ducts
  • UNSPSC401419
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 09 33
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment