製品の公開
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
    Airzone

    Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE

    Google翻訳”,

    Blueface サーモスタット

    Airzone システムのゾーンを制御するための容量性スクリーンを備えたカラー グラフィック インターフェイス。有線通信。 Airzone接続バスを介して給電。白または黒で利用可能 (市場による)。

    インストールされたシステムに基づいて、次の機能を利用できます。

    - 最大 6 つの言語: スペイン語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語。

    - 温度、動作モード、システム速度/気流の制御。

    - ゾーンの室温と相対湿度の測定。

    ・エコアダプト機能・ユーザーモード。

    - スリープ/タイマー機能。

    - ステージ構成制御。

    - 温度と操作モード/ユーザーモードのスケジュール

    - システムの他のゾーンへのリモート アクセス。

    - 天気予報 (Web サーバー経由)。

    有線/無線 Think サーモスタット

    Airzone システムのゾーンを制御するための低エネルギー電子インク画面と静電容量式ボタンを備えたグラフィック インターフェイス。有線/無線通信。 Airzone 接続バス (有線) またはバッテリー ボタン CR2450 (ワイヤレス) を介して電力を供給します。白または黒で利用可能 (市場による)。

    システムと構成に基づいて、次の機能を利用できます。

    - 最大 6 つの言語: スペイン語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語。

    - 温度、動作モード、システム速度/気流の制御。

    - ゾーンの室温と相対湿度の測定。

    - スリープ/タイマー機能。

    - システムの他のゾーンへのリモート アクセス。

    - 天気予報 (Web サーバー経由)。

    有線/無線 Lite サーモスタット

    Airzone システムのゾーンの温度を制御するための静電容量式ボタンを備えたサーモスタット。有線/無線通信。 Airzone 接続バス (有線) またはバッテリー ボタン CR2450 (ワイヤレス) を介して電力を供給します。白または黒で入手可能 (市場による)。

    システムと構成に基づいて、次の機能を利用できます。

    - ゾーンのオン/オフ。

    - セットポイント温度制御 (精度: ± 1°C、±3°C の限界まで)。

    - Blueface サーモスタットによる基本設定温度の調整。

    - 室温と相対湿度の読み取り。

    当社の製品の詳細については、www.myzone.airzone.es にアクセスしてください。

    仕様
    • Our different efficient smart thermostats: Blueface, Think and Lite can be compared in https://www.airzonecontrol.com/na/en/products/thermostats/. Choose the most suitable for your needs.

    技術仕様
    • Unique refAZControl_AZ6THERMOSTAT_NA
    • コレクションセットAZControl
    • コレクションAirzone Control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)92
    • 幅(mm)92
    • 奥行き(mm)15.85
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)0.62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類コントローラー
    • ETIM コードEC010927
    • ETIM 名Room thermostat
    • Uniclass2015コードSs_65_80
    • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
    • MasterFormat 2014 コード23 09 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInstrumentation and Control for HVAC
    • OmniClassNumber23-27 15 23
    • OmniClassタイトルHVAC Controls

    対応地域

    北米 南アメリカ