製品の公開
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Google翻訳”,

    有線および無線デバイスを介してシステムを制御する、設定可能な電子基板。外部電源(110/230V交流)で動作。壁面取り付け式。

    仕様
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    技術仕様
    • Unique refAZControl_AZVAFCBX
    • コレクションセットAZControl
    • コレクションAirzone Control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)195
    • 奥行き(mm)55.5
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)616
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類コントローラー
    • ETIM コードEC010216
    • ETIM 名Fixed-application controller
    • UNSPSC名称Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • UNSPSC40
    • Uniclass2015コードSs_65_80
    • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
    • MasterFormat 2014 コード23 09 33
    • MasterFormat 2014 タイトルElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClassNumber23-27 15 23
    • OmniClassタイトルHVAC Controls
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    北米 南アメリカ