製品の公開
Motorized plenum Galletti  standard 5 dampers
Airzone

Motorized plenum Galletti standard 5 dampers

Google翻訳”,
Airzone社製電動プレナムチャンバー(カラー付き)は、メインのダクト式エアコンユニットに機械的に適合します。

エアゾーン電動プレナムには以下が含まれます。

● 有線および無線デバイスを介してシステムを制御するメイン制御基板。

● ウェブサーバー Airzone クラウド Wi-Fi。

● 通信ゲートウェイ(詳細については、ゲートウェイの技術データシートを参照してください)。

● Wi-Fi電力消費量測定パック Airzone。

● 直径200/150mmの円形ダンパー。

● 手動式風量制御システム。

● 直径150mmの制御式機械換気(CMV)入力。

●イオン化による空気清浄システム。

● 空気質計 AirQセンサー、バスケーブル(15m)付き。

● 電動プレナム(ダンパーの数と設定)と制御対象の室内ユニットによっては、音圧が±3 dB(A)の範囲で変動し、圧力損失が5~15 Paの範囲で変動する場合があります。

仕様
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors. different manufacturers.
技術仕様
  • Unique refEasyzone_AZEZ6GALST_5
  • コレクションセットEasyzone
  • コレクションMotorized plenum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)1425
  • 奥行き(mm)454
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアル鉄板
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類コントロール配置エレメント
  • ETIM コードEC011777
  • ETIM 名Plenum for airconditioning unit
  • UNSPSC名称Ducts
  • UNSPSC401419
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 09 33
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ アフリカ