製品の公開
Curved-Slat smart motorized grille_RIC
Airzone

Curved-Slat smart motorized grille_RIC

Google翻訳”,
26mmフレームの押し出しアルミニウム製のRICカーブスラットスマートグリル。 2つの部分で構成されています。手動で調整できる水平スラットの1列目と、コネクティングロッドアクチュエータアセンブリによって制御される水平スラットの2列目です。それはあなたが完全な空気分配を保証するために空気の流れを調整することを可能にします。
仕様
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) .
技術仕様
  • Unique refMotAirDiffusion_RIC
  • コレクションセットMotAirDiffusion
  • コレクションMotorized Air Grille
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類コントロール配置エレメント
  • ETIM コードEC010348
  • ETIM 名Vaned grille
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 09 33
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment