製品の公開
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
    AJ Products

    2-seater sofa TRENDY

    5つ星のうち3.93.9(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    • モダンなデザイン
    • ディープシート
    • モダンで耐久性のある張り

      AJプロダクツの社内デザインチームによって作成されたモダンで高級なソファ。トレンディは非常に快適で低くて深いソファです。EN16139に従ってテストおよび承認されているため、ラウンジ、待合室、スタッフルームに最適です。デイベッドとしても使用できます。
    仕様
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    技術仕様
    • Unique ref2-seater-TRENDY
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)680
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)