製品の公開
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
    AJ Products

    2-seater sofa KIM

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • ソフトエッジ
    • 取り外し可能な張り
    • モダンで耐久性

      取り外し可能なクッション、取り外し可能な張り、コールドフォームパッドを備えた2人掛けソファ。パッドと張りは背中と肘掛けを覆い、柔らかなエッジを与えます。
    仕様
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    技術仕様
    • Unique ref2-seater-sofa-KIM
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)1470
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)45.49
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)