製品の公開
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
    AJ Products

    2-seater sofa ROXY

    5つ星のうち4.64.6(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    • ストレートでクリーンなデザイン
    • 弾力のあるノザグボトム
    • 取り外し可能な張り

      直線とスリムな脚のソファ。弾力性のあるノザグ底の無垢材フレーム。コールドフォームクッションとパッド入りアームレスト。取り外し可能な張り。
    仕様
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Height:700 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:2
      • Weight:45 kg
    技術仕様
    • Unique ref2-seater-sofa-ROXY
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)