製品の公開
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
    AJ Products

    24 hour office chair LIVERPOOL

    5つ星のうち3.83.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 認定された24時間椅子
    • 調整可能なロッキングメカニズム
    • 素晴らしい座り心地

      長時間の勤務シフト用に特別に設計された24時間制の椅子で、身体への負担を軽減する人間工学的機能がいくつか備わっています。耐久性のある素材と人間工学に対する要求が高い過酷な環境やオフィス向けに設計されています。
    仕様
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    技術仕様
    • Unique ref24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)490
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 正味重量(kg)32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Seating
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ