製品の公開
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
    AJ Products

    24 hour office chair RAMSEY

    5つ星のうち3.43.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 認定された24時間椅子
    • 調整可能なロッキングメカニズム
    • 快適性を高める調節可能なシート

      長時間座っている必要のある長時間の勤務シフト用に設計された24時間対応のオフィスチェア。椅子には、ロッキングメカニズム、シートスライド、ランバーサポートなど、身体に適応できる多くの人間工学的機能が備わっています。椅子は一日中さまざまな人が使用するために簡単に適応できます。
    仕様
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 480 mm
      • Seat width: 490 mm
      • Backrest height: 930 mm
      • Colour: Black
      • Material: Leather
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Synthetic leather
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 34 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    技術仕様
    • Unique ref24-hour-office-chair-RAMSEY
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 幅(mm)490
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 正味重量(kg)34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Seating
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ