製品の公開
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm
AJ Products

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

Google翻訳”,
  • 本棚FLEXUSにぴったり
  • 独立して使用するか、シェルフユニットで使用します
  • 必要な場所に簡単に移動

    微妙なグレーの取っ手が付いた大きな引き出しが付いた実用的なインサート。すべての引き出しには金属製のランナーが装備されています。
仕様
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
技術仕様
  • Unique ref3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)375
  • 幅(mm)720
  • 奥行き(mm)410
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)24.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_25
  • Uniclass2015詳細Drawer units