製品の公開
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
    AJ Products

    3-seater sofa KIM

    5つ星のうち3.23.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • ソフトエッジ
    • 取り外し可能な張り
    • モダンで耐久性

      取り外し可能なクッション、取り外し可能な張り、コールドフォームパッドを備えた3人掛けソファ。パッドと張りは背中と肘掛けを覆い、柔らかなエッジを与えます。
    仕様
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    技術仕様
    • Unique ref3-seater-sofa-KIM
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)720
    • 幅(mm)1910
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)60.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)