製品の公開
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL
    AJ Products

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    Google翻訳”,
    • 椅子とテーブルが1つに
    • 3色展開
    • テーブルが欠落している場所での作業

      椅子とテーブルがひとつに!この実用的でポータブルな組み合わせにより、床と椅子の両方に座って使用できる人間工学に基づいた座席ソリューションが得られます。学校や就学前の学校に適しています
    仕様
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    技術仕様
    • Unique refAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)610
    • 奥行き(mm)360
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)