製品の公開
Anna All-in-one bench
Anna All-in-one bench
    AJ Products

    Anna All-in-one bench

    Google翻訳”,
    • バーチラミネート
    • モダンなデザイン

    AJプロダクツによって設計および製造されたアンナシーティンググループは、柔軟なシーティングエリアを提供します。安定したグレーのラッカー仕上げの金属フレームと、耐久性のあるバーチラミネートのベンチとテーブルトップで構成されています。ラミネートは耐久性があり、メンテナンスが簡単なため、公共スペースに最適です。

    仕様
    • Seat height:470 mm

      Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Depth:785 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface colour:Birch

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Connectable:Yes

      Weight:30,7 kg

      Approvals:EN 16139

    技術仕様
    • Unique refAnna-Bench-Table
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)785
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)30.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches